商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド

形番
TVG

NEW

【New】ダイレクト配管、電圧AC100V対応(日本限定)、窒素対応を追加

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。バルブ幅10mm幅、16mm幅の2種類をラインナップ。
インストップ弁付スペーサ、φ10継手付きバルブブロック追加

【適応シリンダ径:~φ80】

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 商品特徴
  • バリエーション

【使用流体「窒素」を保証】
揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、ご要望の多かった窒素使用を保証。耐久試験2000万回を超え、評価継続中*1。

*1 2026年2月現在

【AC100V対応】*2
省配線タイプ(集中端子台、Dサブコネクタ)にAC100V対応がラインアップ。
TVGシリーズは、既設設備の電磁弁更新にも柔軟に対応可能です。

*2 日本限定発売

【カーボンニュートラル】
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善。長期使用でも省エネが持続するCKDのこだわりが集結したプラグインバルブ。

【高い信頼性】
TVGシリーズは摺動部分の最適化を図り、耐久回数1.2億回以上※を達成。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
※当社所定条件による。

【作業性を極めたプラグインバルブ】
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。

【位置決めサポート標準対応】
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備。
ガスケットはベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。

【環境性能向上】
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応。

IP6※: 粉塵が内部に侵入しない
IP※5: いかなる方向からの噴流水によっても有害
な影響を受けない
IP※7: 規程の圧力、時間で一時的に水中に沈めて
も有害な影響を生じる量の水が浸入しない

【無線対応:IO-Link Wireless子局】
制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless子局付をラインナップ。
諦めていた回転テーブル上の出力点数不足も無線で解決します。

【選べる通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless

【リモートI/O付対応】
入出力点数4096点のリモートI/Oに直結可能。

リモートI/O子局対応通信
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
IO-Link(IO-Linkマスタとして)

※リモートI/Oは別カタログ(RTシリーズ)にてご選定お願いします。

【φ10継手追加】

15mm幅のTVG2サイズにφ10継手を追加。バルブ幅は省スペースのままアクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。

ONE Point!
エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、φ8継手より1サイズ大きいφ10継手がオススメです。

【豊富なスペーサ】
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップ。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能。

<スペーサオプション>
給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ※、(New)インストップ弁付スペーサ
※P減圧、A減圧、B減圧が選択可能

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
TVG省配線マニホールドベース配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ
TVG省配線マニホールドダイレクト配管M5,Φ4,Φ6,Φ8
TVGシリアル伝送マニホールドベース配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ
TVGシリアル伝送マニホールドダイレクト配管M5,Φ4,Φ6,Φ8
TVGリモートI/O接続用インターフェース付マニホールドベース配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ
TVGリモートI/O接続用インターフェース付マニホールドダイレクト配管M5,Φ4,Φ6,Φ8
TVG-P4-HP1二次電池製造工程対応

商品一覧へ戻る