商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 インストップ弁付スペーサ、φ10継手付きバルブブロック追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。バルブ幅10mm幅、16mm幅の2種類をラインナップ。
【New】 インストップ弁付スペーサ、φ10継手付きバルブブロック追加
【適応シリンダ径:~φ80】
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

【φ10継手追加】
15mm幅のTVG2サイズにφ10継手を追加。バルブ幅は省スペースのままアクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。
ONE Point!
エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、φ8継手より1サイズ大きいφ10継手がオススメです。

【豊富なスペーサ】
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップ。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能。
<スペーサオプション>
給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ※、(New)インストップ弁付スペーサ
※P減圧、A減圧、B減圧が選択可能

【カーボンニュートラル】
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善。長期使用でも省エネが持続するCKDのこだわりが集結したプラグインバルブ。

【高い信頼性】
TVGシリーズは摺動部分の最適化を図り、耐久回数1.2億回以上※を達成。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
※当社所定条件による。

【作業性を極めたプラグインバルブ】
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。

【位置決めサポート標準対応】
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備。
ガスケットはベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。

【環境性能向上】
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応。
IP6※: 粉塵が内部に侵入しない
IP※5: いかなる方向からの噴流水によっても有害
な影響を受けない
IP※7: 規程の圧力、時間で一時的に水中に沈めて
も有害な影響を生じる量の水が浸入しない

【無線対応:IO-Link Wireless子局】
制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless子局付をラインナップ。
諦めていた回転テーブル上の出力点数不足も無線で解決します。

【選べる通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless

【リモートI/O付対応】
入出力点数4096点のリモートI/Oに直結可能。
リモートI/O子局対応通信
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
IO-Link(IO-Linkマスタとして)
※リモートI/Oは別カタログ(RTシリーズ)にてご選定お願いします。

形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TVG | 省配線マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ | |
TVG | シリアル伝送マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ | |
TVG | リモートI/O接続用インターフェース付マニホールド | ベース配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8インチ,φ5/32インチ,φ1/4インチ,φ5/16インチ | |
TVG-P4-HP1 | 二次電池製造工程対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示