現在の仕事内容
就職活動中の企業選びの軸は、「仕事を通してたくさんの出会いがあり、自分が成長できる会社かどうか」。偶然参加した大学での会社説明会で、CKDのことを知りました。当社の製品があらゆる業界のものづくりの根幹を支えていることを知り、ここであれば様々な業界の人と関わって仕事をする中で自分を高めていけると思い、入社を決めました。
現在は営業職として、工場の自動化に貢献する機器製品を、幅広い業界のお客様に提供しています。当社は製品点数も多く、お客様の課題も多種多様。当社の営業は課題解決型であるため、お客様の悩みに対し、最適なものを提案できるかどうかは営業担当者の腕にかかっています。お客様の話をよく聴き、理解すること、自社製品を深く知り、ニーズに合うものを選定することを心がけています。わからないことは自分なりに調べたり、上司や先輩、時にはお客様に教えてもらったりして、少しずつ提案力をつけてきました。最近は、お客様からも信頼されるようになってきたと感じています。
思い出深いエピソード
入社後、初めて担当したお客様は、長年当社のシェアが0%という企業。それまでも先輩が何度もアプローチしていましたが、なかなか検討してもらえていませんでした。担当が決まった時、まずは私自身がお客様に信用していただこうと考え、何度も繰り返し訪問し、お客様が望んでいるものを自分なりに考え、提案し続けました。するとお客様から「こういう製品を探しているんだけど、良い製品はないかな?」と声をかけてもらえるように。最終的には当社を含めた4社の中から、当社の製品を選んでいただきました。上司や先輩、工場の技術など、会社の仲間とともに取り組み、お客様に選んでいただけたという経験が、大きな自信にもなりました。
現在のやりがい
当社での仕事はどれも、一人では成し得ることはできません。上司や先輩、同僚、また工場の生産部門など、様々な部署との連携が必要不可欠です。私の所属する営業所は、ベテランから若手まで、幅広い年代の社員が働いています。しかし、良い意味で年齢に関係なく、お互いに切磋琢磨し合える関係を築けており、チームワークの良さが自慢です。困った時には、上司や先輩に相談すればアドバイスをもらえるので、自分だけで抱え込むことなく安心して仕事ができます。また、「やってみたい」「挑戦したい」と思った時には営業所全体で背中を押してチャレンジさせてもらえます。若手の意見も尊重してくれるこの環境は当社の大きな魅力のひとつだと思います。今後、この環境でますます力をつけ、お客様に必要とされる営業担当になることが目標です。
週末は、大学時代の友人と色々な場所へ出かけています。お客様との雑談の中で、おすすめの観光スポットやお店を教えていただくことも多く、実際にその場所に出かけると、次の訪問時にとても盛り上がります。営業の仕事を通して、たくさんの出会いがあるので、プライベートでの視野も広がり、オンオフどちらも充実します。仕事のリフレッシュのためにも、自分の経験値を上げるためにも、これからもいろんなところを訪れたいと思っています。
母親が造形教室を開いている影響から、幼少の頃より「ものづくり」に興味を持つ。学生時代は、政策学部で企業や自治体の抱える様々な課題に対してアンケート調査を実施するなど、多くの人を巻き込んだ活動をしてきた。その経験から「多くの人と関われる」仕事と「ものづくり」という軸で就職活動に取り組み、CKDへの入社に至る。