产品列表
产品列表
- 30件中
- 1~10件
- 车体组装
- 搬运
在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。
机器人旋转连接器
机器人旋转连接器
- 型号
- RJAC
NEW
采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

快速调整器
快速调整器 slim
- 型号
- QREC
NEW
低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】直接配管、电压AC100V对应(仅限日本),新增氮气对应
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

带导杆型
控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 型号
- LRXG-STG
NEW
内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用…
- 行业
- 搬运
- 检查
- 组装

滑块・活塞杆型
控制器内置型电动执行器 滑块型
- 型号
- LRXE-BS
NEW
内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于…
- 行业
- 组装
- 检查
- 搬运

远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
工具快换装置
自动工具快换装置
- 型号
- KHBC
NEW
可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

气动监控单元
气动监控单元【限定日本销售】
- 型号
- CVU
NEW
先导式3・4・5通电磁阀
插入式集成阀
- 型号
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
安装面积、操作性、寿命、功耗等主要性能均实现升级的插入式5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ63~Φ125】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 搬运
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品