产品列表
产品列表
- 60件中
- 31~40件
- 机床
分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。
气控式3・4・5通阀
气控阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

电空减压阀
高精度电空减压阀
- 型号
- EVR
电空减压阀
数字电空减压阀
- 型号
- EVD
冷却液用元件
冷却液用压力开关
- 型号
- CPE・CPD
冷却液用元件
单向阀(液体用)
- 型号
- CCH
冷却液用元件
低压用3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV3E・CVS3E
冷却液用元件
中・高压用气控式3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE3・CVSE3
冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 行业
- 冷却液控制

流量传感器・控制器
压缩空气用流量传感器(显示分离型 FLUEREX)
- 型号
- PFD
流量传感器・控制器
卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREX
- 型号
- WFK3000
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品