产品列表

产品列表

60件中
1~10件
机床

分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG

NEW

【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

脉冲吹

二次电池制造工序用P4※系列 脉冲吹气阀

型号
BNP-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】新增二次电池对应元件P4系列

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

食品制造工序用FP※系列 脉冲吹气阀

型号
BNP-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

【追加NEW】食品製造工程用產品FP1系列。

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

脉冲吹气阀

型号
BNP

NEW

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

远程I/O

远程I/O

型号
RT

NEW

【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)

数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

软件

图像处理视觉编程工具

型号
Facilea(AES)

「所有人都可通过视觉编程方式组合块」以简单概念的概念,不再使用专业语言(C语言、JAVA)来编写程序。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

卡盘

带橡胶盖强力卡盘

型号
CKLG2

三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。

【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780

行业
  • 耐环境
  • 冷却水
  • 移载
  • 检查
  • 夹具关联
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

夹紧气缸

旋转夹紧气缸(单导槽型)

型号
RCS2

根据旋转运动和直线运动的组合,可实现省空间化的单导槽型旋转夹紧气缸。与以往的高刚性评价高的双导槽型(RCC2)系列相比,全长大幅度缩短。根据夹紧臂的形状和气缸的工作速度,可以使用单导槽型和双导槽型。

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 组装
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员