产品列表
产品列表
- 150件中
- 131~140件
- 汽车电子
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
带测长功能卡爪
高耐久性元件HP系列 带测长功能薄型长行程卡爪
- 型号
- LSTM-HP2
高耐久性元件HP系列
薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装

薄型平行卡爪
高耐久性元件HP系列 薄型长行程卡爪
- 型号
- LST-HP1
高耐久性元件HP系列
搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。
【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

先导式3通阀
食品制造工序用FP※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR-FP1
食品制造工序用FP※系列
无马达
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-L-FP1
食品制造工序用FP※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3通阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR-P4
二次电池制造工序用P4※系列
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-G-P4
二次电池制造工序用P4※系列
内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设…
- 行业
- 搬运
- 组装

滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-G-P4
二次电池制造工序用P4※系列
使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 检查

无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-L-P4
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
<…
- 行业
- 组装
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品