产品列表

产品列表

150件中
101~110件
汽车电子

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

无马达

电动执行器

型号
ECS

部分衍生系列销售中止

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
内置2根线性导轨,刚性优异。

行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

无马达

电动执行器

型号
ECV

部分衍生系列销售中止

可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。

行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 特殊用途、搬送
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 理化分析设备

立体搬送系统

电动飞梭移载器

型号
ESM

可使用1个马达进行单轴2维搬运的搬运系统。
最长20m的长行程。可进行多点定位、软启动和软停止。
无马达规格。

行业
  • 组装
  • 特殊用途、搬送

通用型

直驱马达小型(ABSODEX)

型号
AX6000M

业内最小尺寸的马达,外径φ80mm 高47mm,实现1.2N・m的最大扭矩。至今为止最适合用于空间受限的工序的产品。

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

负压切换单元

型号
MV3QR

是充分发挥3QR系列的小型、大流量、高响应特点,不使用真空破坏阀的真空吸附单元。有自复位型和自保持型。

行业
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

【NEW】扩大了对应通信。

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER

【NEW】扩大了对应通信。

是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备

气控式3・4・5通阀

气控阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

线性导轨卡爪

型号
LSH

采用线性滑台,导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性。
此外,安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选,设计更为自由。
【动作行程】4, 6, 10, 14mm

行业
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

线性导轨卡爪

型号
LHA・LHAG

追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。

【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm

行业
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员