产品列表
产品列表
- 150件中
- 111~120件
- 汽车电子
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
薄型平行卡爪
超薄型平行卡爪
- 型号
- HLD
宽幅平行卡爪
小型宽幅平行卡爪
- 型号
- HMF
总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
新增加了耐切削油型的种类。
即使在使用切削油等的环境下,耐久性也会提高。
【动作行程】
HMF
标准:30・40・50・70・100mm
长行程:60・…
- 行业
- 移载

支点卡爪
薄型广角卡爪
- 型号
- HMD
可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。
新推出了Φ12、Φ20
【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
薄型卡盘
- 型号
- CKS
在薄型长行程CKS系列中增加了中空孔型。利用中空孔可以安装推进器、吹气、传感器等,更加方便使用。
【动作行程】
标准:10~32mm
中空型:16~50mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
强力卡盘
- 型号
- CKL2
三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型
【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
三爪薄型卡盘
- 型号
- CKA
工具快换装置
自动卡爪更换器
- 型号
- CHC
氮气
氮气制作单元
- 型号
- NS・NSU
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。
- 行业
- 保护气体
- 安装
- 包装
- 填充

流量传感器・控制器
气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。
备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
- 行业
- 保护气体
- 检查
- 理化分析设备

真空关联元件
防坠落阀
- 型号
- VSECV
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品