产品列表

产品列表

150件中
1~10件
汽车电子

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

通用型

直驱马达(ABSODEX)小型

型号
AX6R

NEW

具备业内高水准的直驱马达。虽然执行器直径仅为80mm,但通过外转子结构,也可承载较高的允许负荷转动惯量,可驱动大负荷。有助于实现设备的小型化、高精度化和高速化。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 安装
  • 包装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

控制器

多轴控制器

型号
ECMG

NEW

【NEW】新增ABSODEX小型用驱动单元
【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对应广泛用途。
最多可连接16轴的电动执行器用多轴控制器。
连接后,进一步发挥执行…

行业
  • 组装
  • 检查

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG

NEW

【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

脉冲吹

二次电池制造工序用P4※系列 脉冲吹气阀

型号
BNP-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】新增二次电池对应元件P4系列

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

食品制造工序用FP※系列 脉冲吹气阀

型号
BNP-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

【追加NEW】食品製造工程用產品FP1系列。

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

机器人旋转连接器

机器人旋转连接器

型号
RJAC

NEW

采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

快速调整器

快速调整器 slim

型号
QREC

NEW

低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R

NEW

超小型5通电磁阀。
本公司超小型规格5通电磁阀4S系列,搭载节能型线圈。兼具紧凑设计与节能特性的4SR系列焕新升级。
【功耗:0.4W】
【适用缸径:~Φ25】

行业
  • 移载
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…

行业
  • 组装
  • 检查