产品列表

产品列表

150件中
11~20件
汽车电子

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

过滤器

硅氧烷・臭氧去除器

型号
SFX

NEW

专用于硅氧的吸附及臭氧分解的可移动设备。
可在加压状态下使用压缩空气、氮气并且达到99%高去除率。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

软件

图像处理AI工具

型号
Facilea AI(AES)

NEW

无代码带来了AI(学习功能)。任何人都可以使用AI如此简单。
学习功能包括分类和分类,这意味着完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。

行业
  • 压入・冲压
  • 检查
  • 半自动设备
  • 组装
  • 定位
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

带导杆型

控制器内置型电动执行器 带导杆型

型号
LRXG-STG

NEW

内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用…

行业
  • 搬运
  • 检查
  • 组装

滑块・活塞杆型

控制器内置型电动执行器 滑块型

型号
LRXE-BS

NEW

内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运

工具快换装置

自动工具快换装置

型号
KHBC

NEW

可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3KA1

提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:~Φ40】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GD/ER

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员