产品列表
产品列表
- 150件中
- 21~30件
- 汽车电子
分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。
脉冲吹
脉冲吹气阀
- 型号
- BNP
NEW
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMVE・HSVE
控制器
控制器
- 型号
- ESC4
【NEW】手动功能提高了操作性
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。
产品种类丰富,扩大选择。
- 行业
- 组装
- 检查

固定式
紧凑型机械臂
- 型号
- CAW
NEW
通用型
直驱马达(ABSODEX)
- 型号
- AX1R・AX2R・AX4R・AXD
无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。
高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX…
- 行业
- 组装
- 检查
- 半导体制造工序(后工序)

控制器
控制器
- 型号
- KCA
部分衍生系列销售中止
可对应从1轴到4轴的高功能控制器。
只需将单轴控制器用转换线连接到KCA,即可作为多轴控制器使用。
广泛适用于高节奏运行的装置和密封涂布装置等。
- 行业
- 组装
- 检查

滚柱凸轮单元
机械分度台 滚柱凸轮单元
- 型号
- ZRS
卡盘
三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

宽幅平行卡爪
宽幅平行卡爪
- 型号
- HMC-HP1
宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品