产品列表
产品列表
- 21件中
- 1~10件
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STM
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STG
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STS・STL
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。
- 行业

带导杆气缸
超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2
带导杆气缸
组合式气缸
- 型号
- UCA2
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 带导杆气缸
- 型号
- STM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列(耐环境)带导杆气缸
- 型号
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
高耐久性元件HP系列
对短行程用和长行程用缸体结构实施了优化,实现了高精度、高刚性、
省空间的带导杆气缸。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸
- 型号
- STG-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力…
- 行业

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 带导杆气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品