产品详情

滑块・活塞杆型

控制器内置型电动执行器 滑块型

型号
LRXE-BS

NEW

内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。执行器部位是采用外导轨方式,实现了高刚性与省空间兼具的机型。
通过减少执行器尺寸,有助于节省装置空间。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

软件

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。

【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。

【有助于缩短循环时间】
内置高输出控制器。
可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。
大幅提升执行器基本性能。

【紧凑高刚性本体】
支撑负荷的导轨采用外导轨方式。
实现了高刚性与省空间兼具。

【可从上下面进行安装】
无需拆解产品,可从上下面直接安装的结构。
尤其是从上面安装时,可大幅缩短作业时间。

型号 名称 本体宽度最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直) 备注
LRXE-BS-04控制器内置型电动执行器 滑块型44㎜20㎏9.2㎏
LRXE-BS-05控制器内置型电动执行器 滑块型54㎜40㎏14.2㎏
LRXE-BS-08控制器内置型电动执行器 滑块型82㎜80㎏43.3㎏

回到产品一览