产品列表
产品列表
- 21件中
- 11~20件
带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)带导杆气缸
- 型号
- STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-M-FP1・STG-B-FP1
食品制造工序用FP※系列
NEW:增加了滚动轴承方式(STG-B-FP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STS-P4※・STL-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。
P4:已在流路部…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STM-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 组合式气缸
- 型号
- UCA2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
该气缸采用两侧双活塞杆结构,内置缓冲吸收器,因此最适用于要求高推力且冲击及噪音较少的搬送。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件…
- 行业

带导杆气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2
洁净元件用 P5※ / P7※系列
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
P72:排气处理
P73:真空扫引
P52:排气处理,铜、硅、卤素系材料使用限制
P53:真空扫引…
- 行业

带导杆气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG
洁净元件用 P5※ / P7※系列
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
P72:排气处理
P73:真空扫引
- 行业

带导杆气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸
- 型号
- STM
洁净元件用 P5※ / P7※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 带导杆气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品