商品一覧
商品一覧
- 242件中
- 211~220件
空気用圧力センサ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 空気用機械式圧力スイッチ圧力スイッチ
- 形番
- APS-W-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気用圧力センサ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力スイッチです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO…
- 業種

電空レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
多種流体用電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-W・AG-W
屋外用 WPシリーズ
揺動・回転形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ テーブル形ロータリアクチュエータ
- 形番
- GRC
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。
P73:真空掃引
P53:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可
- 業種

汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ
- 形番
- AX4R
AX4Rシリーズは、大慣性モーメントにも対応可能でサイズ展開も豊富な標準タイプです。ピックアンドプレース、組立機、検査機、ストッカーをはじめ幅広くご使用頂けます。
ABSODEXは、軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイ…
- 業種
- 組立
- 検査
- 特殊用途・搬送
- 半導体製造工程(後工程)
- 半自動設備

汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)高速回転タイプ
- 形番
- AX2R
AX2Rシリーズは、小径でコンパクトな高速タイプで、設備の高速化に貢献します。主に、ピックアンドプレースや組立機などでご使用頂けます。
ABSODEXは、軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度…
- 業種
- 組立
- 検査
- 特殊用途・搬送
- 半導体製造工程(後工程)
- 半自動設備

汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)高精度タイプ
- 形番
- AX1R
AX1Rシリーズは、割出精度、出力軸の振れ精度を向上させた高精度シリーズです。主に、精密測定、画像検査機などでご使用頂けます。
ABSODEXは、軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置…
- 業種
- 組立
- 検査
- 特殊用途・搬送
- 半導体製造工程(後工程)
- 半自動設備

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4-P4・4GB4-P4
2025/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了】
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっ…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示