商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
電動アクチュエータ 小形テーブルタイプ【特別仕様品】
- 形番
- GMSDG
NEW
限られた設置スペースを有効活用できる、小形テーブルタイプの電動アクチュエータです。
ストレート仕様は幅20㎜・高さ28㎜のコンパクト設計。折返し仕様は幅42㎜・長さ83㎜で、名刺サイズより小さいフットプリントを実現しました。小形ながら最大55Nの押付力を発揮。省スペース性と力強さを兼ね備え、設備の電動化を後押しします。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 半導体製造工程(前工程)
- 実装
- 検査
- ハンドリング

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【業界最小クラスの正面投影面積】
ストレート仕様は、幅20㎜、高さ28㎜のコンパクト設計。設備の電動化を後押しします。

【名刺サイズより小さいフットプリント】
折返し仕様は、幅42㎜、長さ83㎜の省スペース設計。名刺サイズより小さいフットプリントで、限られたスペースでの設備の電動化を後押しします。

【最大押付力55 N】
小形ながら、最大55Nの押付力を発揮します。ソフトハンドリングにも対応し、基板の幅寄せなどにご使用いただけます。

【セルフロック式】
すべりねじによるセルフロック構造を採用。外部ブレーキなしで位置を保持でき、設備のさらなる省スペース化に貢献します。
| 形番 | 名称 | ストローク | 最高作動速度 | 最大可搬質量(水平/垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMSDG-08 | 電動アクチュエータ 小形テーブルタイプ【特別仕様品】 | 30㎜ | 100㎜/s | 2㎏/2㎏ |
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 ※特別仕様品での対応です。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示