商品一覧

商品一覧

1129件中
131~140件

平行ハンド

ベアリング平行ハンド

形番
HEP

駆動機構にラックピニオンギアを採用した高把持力の平行ハンドです。
ガイドロッドをベアリングで受けたシンプル構造です。
【動作ストローク】24、36、40、50、60mm

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

平行ハンド

リニアスライドハンド

形番
LSH-HP1

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%アップの高剛性と従来比4倍の耐久性を実現しました。位置決め穴による再現性向上やレールプレート方式による簡単なスイッチ交換など、現場での交換工数削減に貢献する生産性向…

業種
  • ハンドリング

高精度タイプ

τDISC スタンダードタイプ

形番
ND-s

さまざまなアプリケーションに適合する普及型スタンダードタイプです。
UL/cUL規格、CEマーキング対応仕様もラインナップしています。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

高精度タイプ

τDISC 高速回転タイプ

形番
ND-s HS

定格回転数11~15rps(660~900rpm)をラインアップしています。
コンパクトかつ高速動作を追求しました。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

高精度タイプ

τDISC 高応答タイプ

形番
HD-s

高タクト動作を追求した高応答タイプです。
高トルク・低慣性構造を極めた世界トップレベルの高応答性能を有します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

高精度タイプ

τDISC 大中空径タイプ

形番
FD-s

大中空構造が、マシン設計の自由度を向上します(中空径:52mm~150mm)。
耐環境性に優れ、性能を向上させた磁気式ABSエンコーダを採用しています。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

高精度タイプ

τDISC 高剛性タイプ

形番
DD-s

剛性と精度を追求した高剛性タイプです。
モーメント剛性・アキシャル剛性・ロータねじり剛性を大幅に向上しました。
定格トルク:10~2000N・mをラインアップしています。

業種
  • 検査
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

窒素

インライン酸素濃度計

形番
PNA-FP2

加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。

業種

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ

固定式

パワフルアーム

形番
PAW

【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定