商品一覧
商品一覧
- 25件中
- 11~20件
ライフサイエンス機器
医療機器用超小形直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- UMB・UMG
空気用圧力センサ
刃具折れ検出スイッチ
- 形番
- TLPS・MTLPS・UTLPS
金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。
- 業種
- 治具関連

空気用圧力センサ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)
- 形番
- GPS2・MGPS2・UGPS2
ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。
- 業種
- 治具関連

空気用圧力センサ
密着確認スイッチ
- 形番
- HPS・MHPS・UHPS
継手・チューブ
エアファイバ・専用継手
- 形番
- UP・PTN2・PTNL2・UP・EH・PG・CG・RG・SC3W・SCL2
エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消でき…
- 業種
- 耐環境

継手・チューブ
チューブ
- 形番
- UP・F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ
一部バリエーション販売終了
多種流体用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- USB-FP2・USG-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

ガイド付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ユニットシリンダ
- 形番
- UCA2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ツインロッド&両ロッド構造で、ショックアブソーバを内蔵しているため、高推力を求められながら、衝撃や騒音の少ない搬送に最適です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:…
- 業種

ブレーキ付・ロック付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ セルトップシリンダ
- 形番
- ULKP-P4※・ULK-P4※
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形のシリンダの中で小、中口径(Φ16〜Φ40)のシリーズにコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
【露点ADP-80℃非対応】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケ…
- 業種

ブレーキ付・ロック付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ 落下防止付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- USSD-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ストロークのどの位置でも落下防止が可能な機構を付属したコンパクトなシリンダです。
【露点ADP-80℃非対応】
- 業種

- 検索条件
- 形番
- U
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示