商品一覧
商品一覧
- 25件中
- 1~10件
空気用圧力センサ
デジタルギャップスイッチ
- 形番
- GPS3・MGPS3・UGPS3
クランプシリンダ
軽量クランプシリンダ
- 形番
- CAC-N・UCAC-N
溶接治具等の軽量化に貢献する小形・軽量形クランプシリンダです。
CAC-Nシリーズのシリンダ本体は信頼性が高く、軽量なCMK2シリーズを採用しています。
UCAC-NシリーズはCAC-Nシリーズにフリーポジション落下防止機構を搭…
- 業種
- クランプ
- 搬送

ロックユニット
ロックユニット
- 形番
- UB
ガイド付シリンダ
ユニットシリンダ
- 形番
- UCA2
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- ULKP・ULK
一部バリエーション販売終了
ブレーキ付・ロック付シリンダ
落下防止付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- USSD
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。
ストロークのどの位置でも落下防止が可能な機構を付属したコンパクトなシリンダです。
- 業種
- 安全

ブレーキ付・ロック付シリンダ
フリーポジション落下防止付偏平シリンダ
- 形番
- UFCD
ブレーキ付・ロック付シリンダ
フリーポジション落下防止付セレックスシリンダ
- 形番
- USC
クランプシリンダ
落下防止付クランプシリンダ
- 形番
- UCAC2
落下防止付クランプシリンダは、設備の保全性を考慮し開発された落下防止シリンダです。新斜板機構により、停電や事故などでエア供給が止まったときにロッドをロックし、負荷の自重落下を防止します。また、落下防止機構は、一方向ロックとなり、逆方向にはロ…
- 業種
- 搬送

多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- USB・USG
- 検索条件
- 形番
- U
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示