商品一覧

商品一覧

12件中
1~10件

多種流体用電磁弁

屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB-W・AG-W

屋外用 WPシリーズ

屋外仕様として開発された直動2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)です。多種流体の対応します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

防爆形 2・3ポート電磁弁

d2G4防爆形2・3ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
E4

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G4に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及び中国強制製品認証制度(CCC)に対応可能です。

業種

防爆形 2・3ポート電磁弁

d2G2防爆形2ポート電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
E2

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。耐圧防爆構造 d2G2に適合しており、防爆エリアでの使用が可能です。クラス180(H)耐熱コイルを搭載しており蒸気で使用できます。
従来の日本認証(TIIS)に加え、中国GB規格認証(NEPSI)及…

業種

増圧器

エアブースタ(エア増圧器)

形番
ABP2-HP1

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

増圧器

高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

形番
ABP2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。

業種

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB・AG・GAB・GAG

多種流体に対応する直動式電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。

業種

乾燥エア用電磁弁

ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB・GAB・AG・GAG-Z

大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。

業種

防爆形 2・3ポート電磁弁

国際整合防爆指針(ExdⅡBT4)適合電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
EX4

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。国際規格(IEC)整合指針適合品でExdⅡBT4の認証を取得しており、防爆エリアでの使用が可能です。

業種

防爆形 2・3ポート電磁弁

国際整合防爆指針(ExdⅡBT2)適合電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)

形番
EX2

多種流体に対応した防爆形電磁弁です。国際規格(IEC)整合指針適合品でExdⅡBT2の認証を取得しており、防爆エリアでの使用が可能です。クラス180(H)耐熱コイルを搭載しており蒸気で使用できます。

業種

増圧器

エアブースタ

形番
ABP

電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。

業種