商品一覧
商品一覧
- 12件中
- 1~10件
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4R・4GB4R
NEW
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 生化学分析装置

パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR-P4・M4GA/BR-P4・MN4GA/BR-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプ。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4-P4・4GB4-P4
2025/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了】
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっ…
- 業種

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/B・M4GA/B
2016/1/31販売終了
- 検索条件
- 形番
- 4GA
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示