商品一覧

商品一覧

11件中
1~10件
工作機械
センサ

加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。

わかば商品【特別仕様品】

屈折率式濃度センサ【特別仕様品】

形番
WCS

NEW

【水溶性クーラント濃度常時監視の最適解】
インラインの濃度測定で品質安定と作業者の負担を軽減します。常時監視でトラブルからの解放をご提案いたします。

業種
  • クーラント制御
  • センサ
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

電空レギュレータ

高精度電空レギュレータ

形番
EVR

半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により、空気圧を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータです。

業種
  • センサ

クーラント用機器

クーラント用圧力スイッチ

形番
CPE・CPD

クーラント液に対応した圧力スイッチです。保護構造はIP65相当で工作機のクーラント液管理に最適です。

業種
  • クーラント制御
  • センサ

流量センサ・コントローラ

圧縮空気用流量センサ(表示分離形 FLUEREX)

形番
PFD

表示分離型の圧縮空気用流量センサです。
大流量計測に最適です。

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)

流量センサ・コントローラ

カルマン渦式水用流量センサフルーレックス

形番
WFK3000

カルマン渦検出方式の水用流量センサです。装置搭載に適したコンパクトなシンプル設計です。

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 理化学分析装置

空気用圧力センサ

電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPE

15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。

業種
  • センサ

空気用圧力センサ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ

形番
PPG

□31mmのコンパクトな1画面2色表示圧力スイッチです。保護構造IP65に対応しています。(配管接続:めねじ追加しました)

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPD3

一部バリエーション販売終了

□30mm、1色表示のコンパクトな圧力スイッチです。ステンレスダイアフラムオプション(PPD3-S)では、ドレン等水分を含む圧縮空気の圧力計測が可能です。

業種
  • センサ

流量センサ・コントローラ

圧縮空気用流量センサ(表示一体形 FLUEREX)

形番
PF・PFU

2019/3/31販売終了

【販売終了品】
代替商品:PFDシリーズ

エネルギー消費の現状把握と効果確認に威力を発揮する中・大流量用の圧縮空気用流量センサです。

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

CKD plus 会員限定

流量センサ・コントローラ

カルマン渦式水用流量センサフルーレックス

形番
WFK5000・WFK6000・WFK7000

2019/12/27販売終了

【販売終了品】
カルマン渦検出方式の水用流量センサです。
代替商品:カルマン渦式水用流量センサフルーレックスWFK2シリーズ

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 理化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定