商品一覧

商品一覧

7件中
1~7件
工作機械
クーラント制御

加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。

クーラント用機器

エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

形番
CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブです。幅広い接続口径と圧力仕様(最高7.0MPa)をラインナップし、電磁弁搭載形、マニホールドタイプなど多彩なバリエーションでクーラント液制御の最適化を実現します。

業種
  • クーラント制御

流量センサ・コントローラ

静電容量式電磁流量センサ

形番
WFC

スルー構造の流量センサです。異物のつまりや検出不良がおきません。スポット溶接機・各種工作機・高周波焼入れ装置などに最適です。

業種
  • 冷却水
  • 耐環境
  • クーラント制御

高速形シリンダ

ハイスピードシリンダ

形番
HCA

ハイスピード(3000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です。

業種
  • クーラント制御

クーラント用機器

中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

形番
CVE3・CVSE3

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。接続口径はRc3/8~1まで中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)をラインナップしました。

業種
  • クーラント制御

クーラント用機器

低圧用3ポート弁(クーラントバルブ)

形番
CV3E・CVS3E

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。
【最高使用圧力:0.3MPa】
【接続口径:Rc3/4、1】

業種
  • クーラント制御

クーラント用機器

チェック弁(液体用)

形番
CCH

異物に強い流路構造のクーラント液にも最適なチェック弁です。接続口径Rc3/8、1/2、3/4をご用意しております。

業種
  • クーラント制御

クーラント用機器

クーラント用圧力スイッチ

形番
CPE・CPD

クーラント液に対応した圧力スイッチです。保護構造はIP65相当で工作機のクーラント液管理に最適です。

業種
  • クーラント制御
  • センサ
  • first
  • 1
  • last