商品一覧

商品一覧

4件中
1~4件
医療・分析
呼吸器/麻酔器

様々な研究がされ、医療の進歩は加速し、病院での治療だけでなく、家庭での治療方法も増えています。医療の分野や生化学、理化学分析の分野で高純度、高精度に対応する機器を「生化学分析装置」「酸素濃縮器」「滅菌装置」「内視鏡関連装置」「透析監視装置」「歯科医療装置」「呼吸器・麻酔器」「理化学分析装置」に分けてご提案いたします。試薬に影響を与えないメタルフリーの商品や、医療装置の小形化に対応した商品など幅広く取り揃えております。

直動式3ポート電磁弁

セレックスバルブ

形番
3PA/B・M3PA/B

使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】

業種
  • 酸素濃縮器
  • 呼吸器/麻酔器

手動式2・3・4ポート弁 

クイックバルブ

形番
2QV・3QV

ストレートで大きな有効断面積のクイックバルブです。
エアブローのストップ弁(2ポート弁)やエアシリンダの残圧排出弁(3ポート弁)に最適です。

業種
  • 呼吸器/麻酔器

フィルタ

インラインフィルタ

形番
FSL

小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。

業種
  • 呼吸器/麻酔器
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

比例電磁弁【特別仕様品】

形番
A2-6500

操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。

業種
  • 酸素濃縮器
  • 歯科医療装置
  • 呼吸器/麻酔器
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

  • first
  • 1
  • last