商品一覧
商品一覧
- 4件中
- 1~4件
- 医療・分析
- 酸素濃縮器
様々な研究がされ、医療の進歩は加速し、病院での治療だけでなく、家庭での治療方法も増えています。医療の分野や生化学、理化学分析の分野で高純度、高精度に対応する機器を「生化学分析装置」「酸素濃縮器」「滅菌装置」「内視鏡関連装置」「透析監視装置」「歯科医療装置」「呼吸器・麻酔器」「理化学分析装置」に分けてご提案いたします。試薬に影響を与えないメタルフリーの商品や、医療装置の小形化に対応した商品など幅広く取り揃えております。
専用流体用電磁弁
圧縮空気用薄形パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- SP
CKD独自の“旋回流路構造(特許取得)”の採用により、薄型でありながら、低圧で大流量を流せるバルブです。
省エネ、小型化進む中でも流量を確保する事が可能です。
また小型化が進む医療市場でもポータブル装置への実績をもち、医療市場以…
- 業種
- 酸素濃縮器

わかば商品【特別仕様品】
比例電磁弁【特別仕様品】
- 形番
- A2-6500
操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。
- 業種
- 酸素濃縮器
- 歯科医療装置
- 呼吸器/麻酔器

直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 酸素濃縮器
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示