商品一覧
商品一覧
- 13件中
- 11~13件
- 医薬品製造工程
- 濾過
液体や錠剤など様々な医薬品の製造工程に対応した機器を「精製水製造」「調整」「濾過」「製袋」「充填」「滅菌」「包装」「打錠」「培養」「分取」に分けてご提案いたします。空気圧制御機器、流体制御機器や搬送に適した電動アクチュエータなど、様々な商品を取り揃えております。
防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】
- 形番
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】
- 形番
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)
Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエ…
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4・4GB4
2025/3/31販売終了
【販売終了】
代替商品:4GA4R・4GB4Rシリーズ
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 濾過
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示