商品一覧

商品一覧

127件中
1~10件
カーエレクトロニクス
組立

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド

形番
TVG

NEW

【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立

パルスブロー

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パルスブローバルブ

形番
BNP-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

P4:流路部・摺動部に、銅…

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

パルスブロー

食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ

形番
BNP-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

FP1:流路部・摺動…

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R

NEW

超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】

業種
  • ハンドリング
  • 組立
  • 検査

モーターレス

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-L-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…

業種
  • 組立
  • 検査

モーターレス

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-L-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…

業種
  • 組立
  • 検査

ソフトウェア

画像処理AIツール

形番
Facilea AI(AES)

NEW

AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。

業種
  • 圧入・プレス
  • 検査
  • 半自動設備
  • 組立
  • 位置決め
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

コントローラ

多軸コントローラ

形番
ECMG

NEW

【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能…

業種
  • 組立
  • 検査

ガイド付きタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
LRXG-STG

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 搬送
  • 検査
  • 組立

スライダ・ロッドタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
LRXE-BS

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送