商品一覧

商品一覧

8件中
1~8件
車体組み立て
半自動設備

デジタルカタログ

自動車車体を組み立てる工程において、生産性の更なる向上に貢献する機器を「クランプ」「位置決め」「搬送」「耐環境」「冷却水」「シールドガス」「圧入・プレス」「半自動設備」「安全」に分けてご提案いたします。スパッタ、強磁界に対応する商品だけでなく、高精度な商品を取り揃えております。また、作業者の安全のための機構や、省スペースに対応した小形で軽量な商品も多く取り揃えております。

ソフトウェア

画像処理AIツール

形番
Facilea AI(AES)

NEW

AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。

業種
  • 圧入・プレス
  • 検査
  • 半自動設備
  • 組立
  • 位置決め
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

防爆形3・5ポート電磁弁

本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】

形番
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※20…

業種
  • 半自動設備
  • 安全
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁

本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】

形番
4GD※※0EJ・4GE※※0EJ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)

第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mm…

業種
  • 半自動設備
  • 安全
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 生化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

固定式

パワフルアーム

形番
PAW

【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

機械式2・3・4ポート弁

メカニカルバルブ

形番
MS・MM・MAVL

制御を行う場合、シリンダの位置、材料の有無を確認するために、検出器を使います。
色々な形状、状態の物体を検出するためにメカニカルバルブを使用することにより、最適の検出が可能です。

業種
  • 半自動設備

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】

形番
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】

形番
4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)

Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエ…

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置

固定式

パワフルアーム

形番
PFB2

2020/9/30販売終了

【販売終了品】
代替商品:PAWシリーズ

「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減と作業者の安全確保に貢献する「ヒューマンアシスト製品」です。下からのアクセスを可能にした新しい方式の助力装置で、多軸仕様で折…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

  • first
  • 1
  • last