商品一覧
商品一覧
- 4件中
 - 1~4件
 
- 車体組み立て
 - シールドガス
 
自動車車体を組み立てる工程において、生産性の更なる向上に貢献する機器を「クランプ」「位置決め」「搬送」「耐環境」「冷却水」「シールドガス」「圧入・プレス」「半自動設備」「安全」に分けてご提案いたします。スパッタ、強磁界に対応する商品だけでなく、高精度な商品を取り揃えております。また、作業者の安全のための機構や、省スペースに対応した小形で軽量な商品も多く取り揃えております。
流量センサ・コントローラ
小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
 - FSM3
 
【NEW】耐環境仕様(IP65)追加
1台で、空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスと5種類のガスに対応可能な流量センサです。
- 業種
 - シールドガス
 - 半導体製造工程(後工程)
 - N2パージ関連機器
 

流量センサ・コントローラ
小形流量コントローラ ラピフロー®
- 形番
 - FCM
 
窒素
窒素ガス精製ユニット
- 形番
 - NS・NSU
 
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、…
- 業種
 - シールドガス
 - 実装
 - 包装
 - 充填
 

流量センサ・コントローラ
気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
 - FSM2
 
一部バリエーション販売終了
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。
表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種
 - シールドガス
 - 検査
 - 理化学分析装置
 

- first
 - prev
 - 1
 - next
 - last
 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - 車体組み立て
 - シールドガス
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示