商品一覧
商品一覧
- 16件中
- 1~10件
エジェクタシステム
真空エジェクタ単体タイプ
- 形番
- VSH・VSU・VSB・VSC
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】1~180 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
食品製造工程向け商品FPシリーズ 真空エジェクタユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSX-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エジェクタシステム対応タイプユニットタイプ(10.5mm幅)
- 形番
- VSX-P4・VSXM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】:0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】:3~26 (L/min(ANR))
P4…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQ-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJ-P4・VSJM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付の真空エジェクタユニットです。
【ノズル径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸込み流量(L/min(ANR))】7~38
P4:流路部・摺動部に、銅・亜…
- 業種

エジェクタシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空エジェクタ単体タイプ
- 形番
- VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】1~180 (L/min(ANR))
P…
- 業種

エジェクタシステム
真空破壊機能付真空エジェクタ単体タイプ
- 形番
- VSY
エジェクタと真空破壊機能を一体化し吸着・破壊サイクルの高速タイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7 (㎜)
【吸込み流量】3~21 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSG
すべての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(16mm幅)
- 形番
- VSK・VSKM
豊富なユニットをモジュール化、使用目的に合った様々な選定が可能なエジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJ・VSJM
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付の真空エジェクタユニットです。
【ノズル径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸込み流量(L/min(ANR))】7~38
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- エジェクタシステム
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示