商品一覧
商品一覧
- 5件中
- 1~5件
窒素
インライン酸素濃度計
- 形番
- PNA-FP2
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
- 業種

窒素
窒素ガス精製ユニット
- 形番
- NS・NSU
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、…
- 業種
- シールドガス
- 実装
- 包装
- 充填

窒素
食品製造工程向け商品FPシリーズ インライン酸素濃度計
- 形番
- PNA-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード…
- 業種

窒素
食品製造工程向け商品FPシリーズ 窒素ガス精製ユニット
- 形番
- NS-FP・NSU-FP
食品製造工程用 FP※シリーズ
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、…
- 業種

窒素
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 窒素ガス精製ユニット
- 形番
- NS-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。
<…
- 業種

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 気体発生装置
- 窒素
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示