商品一覧
商品一覧
- 12件中
- 11~12件
消音器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

消音器
サイレンサ 金属ボディタイプ 屋外シリーズ
- 形番
- SL-W
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 消音器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示