商品一覧
商品一覧
- 12件中
- 1~10件
消音器
サイレンサ 金属ボディタイプ 屋外シリーズ
- 形番
- SL-W
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。
- 業種

消音器
サイレンサ小口径・樹脂ボディタイプ
- 形番
- SL・SLW
消音器
サイレンサ 超小形タイプ
- 形番
- SLM
消音器
サイレンサ
- 形番
- SL
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。
- 業種

消音器
サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2
消音器
サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- FMS・SMW
一部バリエーション販売終了
消音器
排気クリーナ
- 形番
- FA
排気クリーナは、電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らし、工場環境を良くします。クリーンな工場環境を保つオイルミスト回収効率は、99.9%以上です。
- 業種

消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

消音器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 排気クリーナ
- 形番
- FA
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
排気クリーナは、電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らし、工場環境を良くします。クリーンな工場環境を保つオイルミスト回収効率は、99.9%以上です。
標準に…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 消音器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示