商品一覧
商品一覧
- 14件中
- 1~10件
流量センサ・コントローラ
小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM3
【NEW】耐環境仕様(IP65)追加
1台で、空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスと5種類のガスに対応可能な流量センサです。
- 業種
- シールドガス
- 半導体製造工程(後工程)
- N2パージ関連機器

流量センサ・コントローラ
カルマン渦式流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK2
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。
0.4~250L/minをカバーするカルマン渦式流量センサです。各種出力の切替設定が可能でIO-Link通信にも対応しています。液温測定機能を標準装備し、流体温度95℃まで対応しており、各…
- 業種
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
小形流量コントローラ ラピフロー®
- 形番
- FCM
流量センサ・コントローラ
静電容量式電磁流量センサ
- 形番
- WFC
スルー構造の流量センサです。異物のつまりや検出不良がおきません。スポット溶接機・各種工作機・高周波焼入れ装置などに最適です。
- 業種
- 冷却水
- 耐環境
- クーラント制御

水用関連機器
水集積ユニット
- 形番
- WXU
冷却水の循環回路の流量センサ、バルブを一体化した集積ユニットです。水まわりの面倒な配管設計や配管作業の工数を大幅に軽減するとともにフットプリントを80%削減してシステムの省スペース化を実現します。
- 業種
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。
表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種
- シールドガス
- 検査
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
気体用超小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM
一部バリエーション販売終了
流量センサ・コントローラ
カルマン渦式水用流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK3000
流量センサ・コントローラ
圧縮空気用流量センサ(表示分離形 FLUEREX)
- 形番
- PFD
流量センサ・コントローラ
フルーレックスモニタ
- 形番
- WM
2010/11/30販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 流量センサ・コントローラ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示