商品一覧
商品一覧
- 42件中
- 1~10件
流量センサ・コントローラ
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM3
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
流量センサ・コントローラ
小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM3
【NEW】耐環境仕様(IP65)追加
1台で、空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスと5種類のガスに対応可能な流量センサです。
- 業種
- シールドガス
- 半導体製造工程(後工程)
- N2パージ関連機器

流量センサ・コントローラ
カルマン渦式流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK2
2018年度グッドデザイン賞を受賞しました。
0.4~250L/minをカバーするカルマン渦式流量センサです。各種出力の切替設定が可能でIO-Link通信にも対応しています。液温測定機能を標準装備し、流体温度95℃まで対応しており、各…
- 業種
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
小形流量コントローラ ラピフロー®
- 形番
- FCM
空気用圧力センサ
デジタル表示付電子式圧力スイッチ
- 形番
- PPG
□31mmのコンパクトな1画面2色表示圧力スイッチです。保護構造IP65に対応しています。(配管接続:めねじ追加しました)
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ
デジタルギャップスイッチ
- 形番
- GPS3・MGPS3・UGPS3
空気用圧力センサ
デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

流量センサ・コントローラ
静電容量式電磁流量センサ
- 形番
- WFC
スルー構造の流量センサです。異物のつまりや検出不良がおきません。スポット溶接機・各種工作機・高周波焼入れ装置などに最適です。
- 業種
- 冷却水
- 耐環境
- クーラント制御

クーラント用機器
クーラント用圧力スイッチ
- 形番
- CPE・CPD
水用関連機器
水集積ユニット
- 形番
- WXU
冷却水の循環回路の流量センサ、バルブを一体化した集積ユニットです。水まわりの面倒な配管設計や配管作業の工数を大幅に軽減するとともにフットプリントを80%削減してシステムの省スペース化を実現します。
- 業種
- 理化学分析装置

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示