商品一覧

商品一覧

22件中
1~10件

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)

形番
GX3200D・GX5200D

環境性・信頼性・保全性重視のエアドライヤ。新冷媒R-134a・R-407Cを採用・簡単メンテナンスが可能となりました。

業種

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)

形番
GT9000・GT9000W・GT9000WV2

一部バリエーション販売終了

省エネ・環境問題に最新の装備で対応するエアドライヤ。新冷媒R-407Cを採用し場所を選ばず自由に設置可能です。

業種

エアドライヤ

小形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ)

形番
HD

乾燥剤の再生に熱を使用しない、減圧自己再生方式のヒートレスエアドライです。
大気圧露点-72℃の超乾燥エアを安定供給します。

業種

エアドライヤ

乾燥剤式エアドライヤマニアルエアドライヤ

形番
4001・4002

乾燥剤を使用したエアドライヤです。(1回使いきりタイプ)電源不要・低圧でも使用可能となります。

業種

エアドライヤ

高分子膜式エアドライヤ

形番
SD・SU・SDM

高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。

業種

エアドライヤ

中・大形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ)

形番
SHD

乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減します。

業種

エアドライヤ

セレックスエアドライア(小形水冷式)

形番
RDW

2003/3/31販売終了

【販売終了品】
代替商品:冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)GT9000・GT9000W・GT9000WV2シリーズ

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

CKD plus 会員限定

エアドライヤ

水冷却装置(リキッドクーラ)

形番
LC4000

1995/3/31販売終了

【販売終了品】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

エアドライヤ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

形番
SD-W-FP1・SU-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

エアドライヤ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高分子膜式エアドライヤ

形番
SD-P4※・SU-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定