商品一覧
商品一覧
- 11件中
- 1~10件
ドレン排出器
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FXW※-W
屋外用 WPシリーズ
ドレン排出器
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
FP1…
- 業種

ドレン排出器
ドレンセパレータ
- 形番
- FX
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種
- 空気圧サプライ

ドレン排出器
ドレン排出器
- 形番
- 5100-4C
ドレン排出器
ドレン排出器(スーパードレン)
- 形番
- DB1000・DB3000
一部バリエーション販売終了
高信頼液面レベルセンサを採用したドレン排出器です。
中圧対応・アラーム出力を標準で装備しています。
【コンプレッサ吐出流量:2.5~1000㎥(ANR)に対応】
- 業種

ドレン排出器
ドレン排出器(スナップドレン)
- 形番
- DT3000-W・DT4000-W
一部バリエーション販売終了
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップし、手動排出も可能です。【適用コンプレッサ:0.75kW~75kW】
- 業種

ドレン排出器
ドレンセンサ
- 形番
- DBS1006
ドレン排出器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種

ドレン排出器
手動コック付オートドレン
- 形番
- B5102
2012/3/31販売終了
ドレン排出器
タンクドレン
- 形番
- 5002-2C
2013/6/30販売終了
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- ドレン排出器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示