商品一覧
商品一覧
- 5件中
 - 1~5件
 
固定式
フレックスアーム
- 形番
 - FAW
 
NEW
広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格可搬質量50㎏のエアバランサです。
これまで助力装置の導入をあきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。
- 業種
 

固定式
コンパクトアーム
- 形番
 - CAW
 
NEW
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです。
低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します。
- 業種
 - 組立
 - 実装
 

固定式
パワフルアーム
- 形番
 - PAW
 
【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…
- 業種
 - クランプ
 - 位置決め
 - 搬送
 - 半自動設備
 - 安全
 - 組立
 - ハンドリング
 - 検査
 - 空気圧サプライ
 - 特殊用途・搬送
 

固定式
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルアーム
- 形番
 - PAW-FP1
 
食品製造工程用 FP※シリーズ
PAWシリーズは、安全性の高いデザインとし欧州安全規格CEマーキングに適合(軸本体)したグローバルモデルです。許容モーメント従来比40%向上(φ100にて)させた高剛性仕様です。
「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減…
- 業種
 

固定式
パワフルアーム
- 形番
 - PFB2
 
2020/9/30販売終了
【販売終了品】
代替商品:PAWシリーズ
「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減と作業者の安全確保に貢献する「ヒューマンアシスト製品」です。下からのアクセスを可能にした新しい方式の助力装置で、多軸仕様で折…
- 業種
 - クランプ
 - 位置決め
 - 搬送
 - 半自動設備
 - 安全
 - 組立
 - ハンドリング
 - 検査
 - 実装
 - 空気圧サプライ
 - 特殊用途・搬送
 

- 資料・ダウンロード
 カタログPDF
CKD plus 会員限定
- first
 - prev
 - 1
 - next
 - last
 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - 助力装置
 - 固定式
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示