商品一覧
商品一覧
- 41件中
- 41~41件
平行ハンド
二次電池対応機器P4※シリーズ センタリングハンド
- 形番
- BHE-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【動作ストローク】7・10・14・16・22mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示