商品一覧

商品一覧

12件中
1~10件

わかば商品【特別仕様品】

直動式3ポート弁【特別仕様品】

形番
3QR

NEW

小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)

【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 酸素濃縮器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】

形番
M3/4GB・M3QRB

NEW

裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

保護ケースキット【日本・EU・アメリカ限定発売】【特別仕様品】

形番
WD

NEW

IO-Link WirelessデバイスWD用保護ケースキットです。
IP65の保護構造があり、粉塵環境などIO-Link Wirelessを使用したい場合に最適です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

速度制御弁付方向制御弁 【特別仕様品】

形番
MN3/4E0・MN3/4E00

NEW

速度制御弁を電磁弁側に一体化させたマニホールド電磁弁です。
シリンダなどのアクチュエータに取付スペースがない場合でも、電磁弁側で速度制御が可能です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

パルスブローバルブ【特別仕様品】

形番
NP1X・NAP1X

大流量圧縮空気用パルスブローバルブです。圧縮空気のブローを間欠にすることによりカーボンニュートラルに貢献します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

LOTO機能付インストップ弁スペーサ【特別仕様品】

形番
M4GB2

NEW

LOTO機能付きインストップ弁スペーサです。装置メンテナンス時、作業者がバルブの出力状態を変更するためインストップ弁を操作する事があります。別の作業者が、意図せず操作中のインストップ弁を元に戻せないように鍵をかけ、出力状態をロックできる鍵穴…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

レギュレータ付【特別仕様品】

形番
M4GBR

マニホールド電磁弁の一次側にレギュレータを一体化している特別仕様品です。
フィルタやレギュレータを接続するジョイナを使って配管レスで接続可能なため、装置の省スペース化に貢献します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

高応答仕様【特別仕様品】

形番
4GB2/4GB2

標準タイプのパイロット式電磁弁の応答時間を1/2以下に高速化したパイロット式電磁弁(高応答仕様)です。
エアブローでの不良品排出など、配管容積が大きいアプリケーションの高速化に最適です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

インターロック機能付【特別仕様品】

形番
MN3/4E0・MN3/4E00

EtherCAT通信とハードワイヤの個別給電を組み合わせたインターロック制御を用いた回路の構成が可能な電磁弁マニホールドです。
最大32連(64点出力)に対応しています。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

ソフトウェア

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

4GRユニットバルブ【特別仕様品】

形番
4GR

スピードコントローラ、サイレンサ、継手が一体型になったパイロット式電磁弁です。スピコンは10段階のメモリ付で誰でもカンタンにご使用頂けるユニットバルブです。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

2D CAD

CKD plus 会員限定