商品一覧
商品一覧
- 3件中
- 1~3件
Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ
Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-KW
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。<…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ
Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-KW
高さを抑えた薄形形状のロングストローク。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。専用共通フ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ
Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ コンパクトタイプ
- 形番
- RLSH-KW
ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。
ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg
Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。

- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示