商品詳細
空気用圧力センサ
デジタルギャップスイッチ
- 形番
- GPS3・MGPS3・UGPS3
【高精度2点出力】
検出距離範囲内のしきい値を2点設定でき、精密着座確認に加えて、姿勢確認の粗着座状態も1台で検出が可能。
検出距離範囲も従来の0.03~0.4mmまでのワイドレンジタイプに加え、0.02~0.15mmのショートレンジタイプの2種類を用意。

【詰まりお知らせランプ】
検出エア流路の詰まりを、ランプの点滅により確認可能。
点滅周期により、詰まった可能性の高い箇所の判別ができ、素早い復旧を実現。

【オリフィス簡単分解】
オリフィスの詰まりは、組み付けた製品を分解することなく清掃可能。

【簡単操作】
お手元のマスターゲージを使い、しきい値設定が容易に。
表示値の補正も可能。(実測補正機能)

【IO-Link対応】
アナログ通信では、伝送できなかったパラメータやイベントデータの伝送可能。

形番 | 名称 | 使用圧力(kPa) | 検出距離範囲(㎜) | 目安値表示範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GPS3 | 単体 | 50~200 | 0.02~0.15, 0.03~0.4 | 10~200, 20~500 | |
MGPS3 | マニホールド | 50~200 | 0.02~0.15, 0.03~0.4 | 10~200, 20~500 | |
UGPS3 | ユニット | 50~200 | 0.02~0.15, 0.03~0.4 | 10~200, 20~500 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示