商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池対応機器P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】
- 形番
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)
Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置
![](../../src/product_img/product_img_17102_qn1c_large.jpg)
【作動インジケータ】
加圧状態をエア圧力のみで作動するインジケータで表示。
電磁弁のメンテナンス性向上に貢献。
※2021年8月オプション追加
![](../../src/features_img/features_img_17101_aHLN_fg.jpg)
【日本防爆検定認証品】
認証番号:DEK19.0049
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。
![](../../src/features_img/features_img_14648_2CKo_fg.jpg)
【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。
![](../../src/features_img/features_img_14649_Dcb1_fg.jpg)
【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。
![](../../src/features_img/features_img_14650_FxNo_fg.jpg)
【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。
![](../../src/features_img/features_img_14653_BWlW_fg.jpg)
【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。
![](../../src/features_img/features_img_14652_9fDq_fg.jpg)
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GD※※0EJ-P4 | 3ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
4GD※※0EJ-P4 | 5ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
3GE※※0EJ-P4 | 3ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
4GE※※0EJ-P4 | 5ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
M3/M4GD※※0EJ-P4 | 個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
M3/M4GE※※0EJ-P4 | 個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器) | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示