商品詳細
ライフサイエンス機器
比例電磁弁
- 形番
- A2-6500
操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。
- 業種
- 酸素濃縮器
- 歯科医療装置
- 呼吸器/麻酔器
【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適。
【簡単流量制御】
従来、複数の系統で構成している多段流用制御を、1系統で実現。
形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
A2-6501 | 比例電磁弁 | 1.6 | |
A2-6502 | 比例電磁弁 | 2.3 | |
A2-6503 | 比例電磁弁 | 3.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示