商品詳細
わかば商品【特別仕様品】
比例電磁弁【特別仕様品】
- 形番
- A2-6500
操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。
- 業種
- 酸素濃縮器
- 歯科医療装置
- 呼吸器/麻酔器

【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適。
【簡単流量制御】
従来、複数の系統で構成している多段流用制御を、1系統で実現。
| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| A2-6501 | 比例電磁弁【特別仕様品】 | 1.6 | |
| A2-6502 | 比例電磁弁【特別仕様品】 | 2.3 | |
| A2-6503 | 比例電磁弁【特別仕様品】 | 3.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示