商品詳細
平行ハンド
薄形ロングストロークハンド
- 形番
- HLF2
薄形ボディにリニアガイドを搭載し、ロングストロークながら精密ハンドリングが可能です。
3種類のストロークが選択でき、用途に合わせて選定が可能です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
![](../../src/product_img/product_img_15275_5S1H_large.jpg)
【薄形・軽量・高把持力】
小形ながら、ダブルピストン方式による高把持力を実現。
![](../../src/features_img/features_img_15276_5wOL_fg.jpg)
【選べる3種類のストローク】
![](../../src/features_img/features_img_15279_cNVu_fg.jpg)
【耐屈曲リード線スイッチ選択可能】
可動部で使用しても断線しにくい、耐屈曲性リード線を使用したスイッチが選択可能。(スイッチ形番 T2HR3、T2VR3)
![](../../src/features_img/features_img_15282_ONFd_fg.jpg)
【慣性モーメントを削減】
薄形軽量のため、慣性モーメントを削減でき、ロボットの負荷を軽減。
![](../../src/features_img/features_img_15285_ZyU1_fg.jpg)
【省スペース】
ワークサイズに合わせた最適なサイズが選定可能。
![](../../src/features_img/features_img_15288_B8Ic_fg.jpg)
【ツールチェンジャーいらず】
ロングストロークなら、1つのハンドで
多品種ワークに対応可能。
![](../../src/features_img/features_img_15289_6XFj_fg.jpg)
形番 | 名称 | ストローク | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HLF2 | 複動 | 12~24mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 | |
HLF2-※-L1 | 複動 | 24~48mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 | |
HLF2-※-L2 | 複動 | 48~96mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示