商品詳細
チャック
ゴムカバー付パワフルチャック
- 形番
- CKLG2
NEW
3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5~23mm
【把持力】28~780N
- 業種
- 耐環境
- 冷却水
- ハンドリング
- 検査
- 治具関連
- 特殊用途・搬送
![](../../src/product_img/product_img_15274_Yfhd_large.jpg)
【耐環境性向上】
ゴムカバーを搭載し、防塵、防滴性向上。
【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。
【開閉確認センサ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
センサ取付溝は2方向(4本)。
形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CKLG2 | 複動 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKLG2-※-O | 単動・常時開 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKLG2-※-C | 単動・常時閉 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示