商品詳細

チャック

ゴムカバー付パワフルチャック

形番
CKLG2

3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。

【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5~23mm
【把持力】28~780N

業種
  • 耐環境
  • 冷却水
  • ハンドリング
  • 検査
  • 治具関連
  • 特殊用途・搬送

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【耐環境性向上】
ゴムカバーを搭載し、防塵、防滴性向上。

【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。

【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。

【開閉確認センサ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
センサ取付溝は2方向(4本)。

形番 名称 チューブ内径ストローク 備考
CKLG2複動φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005~23mm
CKLG2-※-O単動・常時開φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005~23mm
CKLG2-※-C単動・常時閉φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005~23mm

商品一覧へ戻る