商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁【認証取得地域:欧州】
- 形番
- 4GD※※0EA・4GE※※0EA
防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
ZONE1(1種場所)、ZONE2(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】
- 業種
- 安全
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 理化学分析装置
【ATEX指令、IECEx認証品】
防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。
【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。
【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。
【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。
【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GD※※0EA | 3ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, G1/8, 1/4,3/8 | |
4GD※※0EA | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, G1/8, 1/4,3/8 | |
3GE※※0EA | 3ポート単体バルブ | ベース配管 | G1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
4GE※※0EA | 5ポート単体バルブ | ベース配管 | G1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
M3/M4GD※※0EA | 個別配線マニホールドバルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, G1/8, 1/4,3/8 | |
M3/4GE※※0EA | 個別配線マニホールドバルブ | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, G1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
D5048S | 絶縁型バリア(本質安全防爆構造) | |||
Z728 | ツェナー型バリア(本質安全防爆構造) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示